text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem