text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.

Descoperiți gama de produse norelem