text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din structură solidă de oțel sudat. Roți cu centru din fontă gri și suprafață de rulare Extrathane.
Version
Carcasa este o construcție solidă din oțel sudat, cu protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, cu niplu de ungere. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Șurubul central a fost sudat, fixat cu șuruburi și asigurat. Axa roții este înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem