Material
NBR Nitril 60 Shore A.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
NBR Nitril 60 Shore A.
Version
negru.
Note
Ventuză universală, cu burduf, pentru manipularea produselor plate, rigide și netede.
Înlocuirea rapidă și economică a ventuzelor uzate, cu ajutorul elementului de fixare separat.
Elementul de fixare se comandă separat.
Înlocuirea rapidă și economică a ventuzelor uzate, cu ajutorul elementului de fixare separat.
Elementul de fixare se comandă separat.
Technical Data
Forțele F1 și F2:
forțele specificate în tabel se referă la un vid de 65%, luând în considerare un factor de siguranță
de 2 pentru prinderea orizontală (F1).
4 pentru prinderea verticală (F2).
Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
forțele specificate în tabel se referă la un vid de 65%, luând în considerare un factor de siguranță
de 2 pentru prinderea orizontală (F1).
4 pentru prinderea verticală (F2).
Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
Temperature range
-25 °C până la +120 °C.
Rezistență permanentă la temperatură, de la 0 °C la 90 °C.
Rezistență permanentă la temperatură, de la 0 °C la 90 °C.
Accessory
Elemente de fixare 90100.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.