Roată de ghidare cu flanșă pe ambele părți oțel nichelată 95101-25-004016
- Rezistent la uzură
- Economisiți timp și efort la proiectarea produselor
- Domeniu de aplicare: căi de ghidare, sisteme de transport și tehnologie de transport
Unitatea de vânzare
20,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidare
Varianta 1
cu flanșă pe ambele părți
Varianta 2
cu rulment cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
nichelată
Materialul
componentei
oțel
B = lățimea rolei
16
D1=diametru interior
8
D=diametrul rolelor
40
B1
7
D2
30
D3
18
D4
22
Rulment roată
Rulment cu bile
Rulmenți cu bile
608-ZZ
UNSPSC Code
31161550
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
3300
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1360
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
Oțel.
Version
Suprafață de rulare nichelată.
Note
Suprafața de rulare și rulmentul cu bile sunt conectate fix de un inel de siguranță.
Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
On request
Versiuni pentru sarcini grele.
Suprafață de rulare, brunată sau din poliacetal, negru.
Rolă de ghidare, oțel inoxidabil.
Suprafață de rulare, brunată sau din poliacetal, negru.
Rolă de ghidare, oțel inoxidabil.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.