text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
Suprafață de rulare nichelată.
Note
Suprafața de rulare și rulmentul cu bile sunt conectate fix de un inel de siguranță.

Valorile de încărcare se referă la rulmentul cu bile.
On request
Versiuni pentru sarcini grele.
Suprafață de rulare, brunată sau din poliacetal, negru.
Rolă de ghidare, oțel inoxidabil.
Accessory
Bolțuri adecvate 95102.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem