text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Small conveyor belts

Intrări / Pagină
1 Products
  • Intrări / Pagină
    1 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

            

    Benzi transportoare mici

    Benzile transportatoare mici pot fi utilizate pentru a rezolva diverse sarcini de transport personalizate.
    Acest sistem de transport este deosebit de potrivit pentru transportul încărcăturilor unitare ușoare.
    Acționarea benzilor transportatoare mici este internă. Datorită spațiului mic de instalare, nu există margini care să interfereze.
    Acestea au, de asemenea, tehnică de comandă integrată și oferă opțiuni flexibile de montare cu profilul din aluminiu de tip B.
    Motorul poate fi controlat extern prin intermediul liniilor de comandă.

         

    Avantajele benzilor transportatoare mici

    Benzile transportatoare mici sunt caracterizate de următoarele caracteristici:

    • 24 V CC cu comutare electrică (cu protecție împotriva inversării polarității)
    • Instalare simplă în sisteme sau instalații existente
    • conform RoHS
    • Versiuni speciale, disponibile la cerere

         

    Elemente ale unei benzi transportatoare mici

    O bandă transportatoare mică constă din următoarele componente principale:

    • Banda de transport
    • Rolă de deviere (bombată)
    • Profil din aluminiu 45×45, tip B
    • Șuruburi de reglare, cu autoblocare (4×)
    • Lățimea canelurii 10
    • Cablu, 7 fire, lungime 5 m
    • M6 (ambele părți)
    Elemente von Kleinförderband

    Desene și date tehnice

    Următoarele informații tehnice se referă la structură și datele de performanță ale benzilor transportatoare mici.

       

    Material

    Cadru: profil din aluminiu 45×45 tip B

    Flanșe de lagăr: aluminiu

    Suportul benzii: oțel inoxidabil 1.4301

    Role de deviere: aluminiu

    Bandă de transport (partea de transport): PVC, duritate 70 Shore A (±5)

    Date tehnice

    Tensiune nominală 24

    V Putere de tip 20 W

    Turația motorului 5000 min-¹

    Curent de pornire 2 A

    Lungimea cablului 5 m

       

    Datorită designului compact, tehnologiei de comandă integrate și conexiunii modulare la profilurile din aluminiu, benzile transportatoare mici reprezintă
    o soluție durabilă și flexibilă pentru o gamă largă de sarcini de transport în aplicații industriale.