Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role fixe, din tablă de oțel, cu conductivitate electrică, cu strat de rulare din cauciuc, variantă grea
de la
27,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu conductivitate electrică, cu strat de rulare din cauciuc, variantă grea
de la
30,94 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu sistem stop fix, cu conductivitate electrică, cu strat de rulare din cauciuc, variantă grea
de la
45,75 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.