Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role fixe, din tablă de oțel, cu strat de rulare din extrathane, variantă semigrea
de la
75,54 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu strat de rulare din extrathane, variantă semigrea
de la
84,21 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu stop top, cu strat de rulare din extrathane, variantă semigrea
de la
111,10 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 125 mm, roțile sunt prevăzute cu spițe.