Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Role fixe, din tablă de oțel, cu strat de rulare din cauciuc integral elastic, variantă semigrea
de la
136,03 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu strat de rulare din cauciuc integral elastic, variantă semigrea
de la
151,01 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu stop fix, cu strat de rulare din cauciuc integral elastic, variantă semigrea
de la
181,02 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Application
Încărcăturile grele pot fi transportate cu ușurință de la A la B cu ajutorul manipulării. Noua serie de roți, dezvoltată pentru aplicații cu sarcini mari în intralogistică, reduce rezistențele la rulare și pivotare.
Temperature range
între -25 °C și +70 °C