text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel masivă, roți din PA 6.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante cu furcă grea și placă de bază, cu un bolț median foarte stabil, înșurubat și asigurat. Janta este ranforsată suplimentar cu cuzineți căliți, special modelați. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile sunt deosebit de rezistente la șocuri și impact și au o rezistență ridicată la abraziune.

Descoperiți gama de produse norelem