Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Show more
Show less
Role fixe, din oțel inoxidabil, cu roată din poliamidă, variantă standard
from
49,00 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, din oțel inoxidabil, cu roată din poliamidă, variantă standard
from
75,42 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, cu stop fix, din oțel inoxidabil, cu roată din poliamidă, variantă standard
from
€103.80
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301.
Roți din poliamidă rezistentă la spargere, de înaltă calitate.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Suprafață de alunecare șlefuită.
Inoxidabil.
Temperature range
-25 °C până la +80 °C.