Material
Centrul roții este fabricat din aluminiu turnat sub presiune.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Centrul roții este fabricat din aluminiu turnat sub presiune.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Anvelope din cauciuc solid elastic.
Note
Anvelopă vulcanizată pe jantă. Roțile cu anvelope elastice din cauciuc masiv au o rezistență ridicată la uzură, o rezistență redusă la rulare și un mare confort de conducere.
Temperatura de utilizare: -30 grade Celsius până la +80 grade Celsius.
Roțile sunt utilizate ca roți frontale pentru transpalete.
Alte dimensiuni la cerere.
Temperatura de utilizare: -30 grade Celsius până la +80 grade Celsius.
Roțile sunt utilizate ca roți frontale pentru transpalete.
Alte dimensiuni la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.