Descriere
Note
Dispozitiv de testare adecvat pentru măsurători de concentricitate, de impact și de pătrățicătură.
Datorită designului său robust, testerul de concentricitate poate fi utilizat atât în atelier, cât și în sala de măsurători. Poziționare ușoară a pieselor de măsurare datorită rolei de presiune cu ridicare. Comparatorul poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului cu deplasare lină.
Datorită designului său robust, testerul de concentricitate poate fi utilizat atât în atelier, cât și în sala de măsurători. Poziționare ușoară a pieselor de măsurare datorită rolei de presiune cu ridicare. Comparatorul poate fi poziționat în funcție de necesități cu ajutorul căruciorului cu deplasare lină.
Technical Data
Domeniul de testare de la Ø 5 mm la Ø 35 mm.
Distanța între rolele de măsurare min. 29 mm.
Distanța de deplasare a căruciorului max. 100 mm.
Forța reglabilă a rolei de presiune.
Rotirea rolelor de măsurare prin intermediul unui angrenaj.
Precizia rolelor: Paralelismul și coaxialitatea ambelor role de măsurare max. 2 µm.
Soclu de granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Distanța între rolele de măsurare min. 29 mm.
Distanța de deplasare a căruciorului max. 100 mm.
Forța reglabilă a rolei de presiune.
Rotirea rolelor de măsurare prin intermediul unui angrenaj.
Precizia rolelor: Paralelismul și coaxialitatea ambelor role de măsurare max. 2 µm.
Soclu de granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.