Material
Carcasă din aluminiu.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Version
Ax de măsurare călit și șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Tijă de măsurat din oțel inoxidabil.
Version
Ax de măsurare călit și șlefuit.
Note
Câmp de citire rotativ 280°
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Tijă de prindere standardizată Ø 8h6
Vârf palpator interschimbabil
Filet M2.5
Clasa de protecție IP42
Functions
– Sistem de măsurare comutabil mm/inch
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
– PRESETARE
Sistem electronic comutabil.
Afișaj LCD cu 6 cifre.
Numere foarte mari.
Înălțimea cifrelor 8,5 mm.
Viteză de deplasare max. 1,5 m/s.
Interfață de date: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Timp de funcționare a bateriei, aproximativ 2.000 ore.
Setul de livrare include baterie tip CR2032.
Accessory
Baterie de înlocuire tip CR2032
Număr de comandă 32510-20.
Număr de comandă 32510-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.