text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel Prisma.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Version
Prisma vopsită în portocaliu.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Note
Magnet comutabil pentru prinderea și poziționarea pieselor rotunde. Un opritor de lungime reglabil poate fi atașat folosind orificiul D1.

Prisma magnetică poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele magnetice pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Accessory
Plăci de prindere 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem