text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Aluminiu EN AW-6063.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină.
Valoarea specificată a sarcinii admisibile (F) este concepută pentru sarcină statică.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Rotița micrometrică pentru deplasarea saniei este atașată.

M1 = adâncire pentru șurub.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/E2/M1 în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/E1/MA în partea exterioară.
Advantages
- Prindere inovatoare și sigură fără înălțime sau decalaj lateral.
- Ghidaje fără joc.
- Se poate combina rapid și ulterior în direcția x-y-z.
Applications
- Reglarea unităților de prelucrare, camerelor de măsură, oglinzilor, microscoapelor și capetelor laser (inclusiv pentru prelucrarea acelor chirurgicale).
- Reglarea fină a capetelor de lipit, plasmei și sudurii.
- Focalizarea duzelor de ardere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem