Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică Fontă cenușie 21030-050080
- Conceput pentru sarcini dinamice de până la 227 N
- Durată de viață de peste 1 milion de lovituri
- Diferite dimensiuni cu curse de la 15 la 30 mm
- Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite
Unitatea de vânzare
333,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
50
L=lungimea panoului
80
A
25
B1
49,5
C
15
D
15
E
28
F
N
72
I
17,6
M
M4
Mx
Nm
4
My
Nm
6
Mz
Nm
5
N
M5
TA
6
TI
6
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
Aceste ghidaje de sanie precise sunt utilizate în construcția de mașini, echipamente și aparate de măsură, precum și în industria optică și de mecanică fină. În locul șurubului de reglare din mijloc „N” se poate utiliza o pârghie de fixare 06460.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru sarcini dinamice cu o durată de viață de 1 milion de curse.
Pentru sarcini statice, este permisă o valoare de 10 ori mai mare decât valoarea „F” din tabel.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
TI = Numărul de găuri de fixare E/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E/M din partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.