text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cu ghidaj de alunecare, de precizie
Varianta 1
roți cu rulment
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
B=lățime
100
L=lungimea panoului
260
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
105
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
50
E3
50
F N
1730
L2
86
L3
8
M
M6
M1
M6
M2
M6
Mx Nm
89
My Nm
119
Mz Nm
151
P
2,1
P1
4,1
T1
0,03
T2
0,03
TA E/E1
6
TA E2
10
TI E/E1
4
TI E2
10
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Note
Aceste ghidaje de sanie de precizie cu rulmenți cu role sunt utilizate în construcția de mașini și echipamente, în tehnologia de măsurare, în instrumentele optice și în mecanica fină.

Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
La cerere, sunt disponibile și sănii încrucișate.

Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.

F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M partea interioară.
TA E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M în partea exterioară.
TI E2 = Numărul de găuri de fixare E2/D1 în partea interioară.
TA E2 = Numărul de găuri de fixare E2/D1 în partea exterioară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem