Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
EN-GJL-250.
Version
netratat , lustruită.
Note
Aceste ghidaje de sanie de precizie cu rulmenți cu role sunt utilizate în construcția de mașini și echipamente, în tehnologia de măsurare, în instrumentele optice și în mecanica fină. Gradația scalei de pe roata micrometrică este de 0,02 mm.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M partea interioară.
TA E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M în partea exterioară.
TI E4 = Numărul de găuri de fixare E4/D1 în partea interioară.
TA E2 = Numărul de găuri de fixare E2/D1 în partea exterioară.
Valorile specificate ale sarcinii admisibile (F) sunt concepute pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
Pe partea superioară a saniei, la orificiile D2 și D3 există un orificiu de centrare suplimentar. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M partea interioară.
TA E/E1 = Numărul de găuri de fixare E/E1/M în partea exterioară.
TI E4 = Numărul de găuri de fixare E4/D1 în partea interioară.
TA E2 = Numărul de găuri de fixare E2/D1 în partea exterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.