text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Carriage guides

Intrări / Pagină
22 Products
  • Intrări / Pagină
    22 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Ghidaje de alunecare



    Ghidajele de alunecare de la norelem permit poziționarea și deplasarea în direcție orizontală și verticală. Ghidajele de alunecare pot fi adaptate flexibil la diferite cerințe și, prin urmare, reprezintă alegerea ideală pentru o varietate de aplicații în construcția de mașini și dispozitive, de exemplu în tehnologia de măsurare și control.

       



    Domeniul de utilizare al ghidajului de alunecare



    Datorită preciziei lor ridicate, ghidajele de alunecare sunt foarte populare în industria mecanicii fine, în aplicațiile din domeniul construcției de mașini, dispozitive și dispozitive de măsurare, precum și în industria optică și a mecanicii fine. Cu ajutorul tijei micrometrice, de exemplu, produsele pot fi reglate cu precizie și fixate într-o poziție dorită.

       



    Materialele ghidajelor de alunecare



    Ca materiale pentru ghidajele de alunecare se utilizează fontă cenușie și aluminiu, variantele din aluminiu reprezentând un compromis excelent între greutate, capacitate de încărcare și precizie. Ghidajele de alunecare sunt disponibile opțional cu opritoare finale și tije micrometrice.



    Un ghidaj de alunecare de la norelem prezintă următoarele avantaje:


















    • durată lungă de viață
    • capacitate rapidă de combinare a mai multor sisteme de axe
    • precizie maximă
    • amortizare bună a vibrațiilor
    • întreținere redusă
    • construcție care poate fi încărcată, robustă
    • ghidaje fără joc
    • elemente de fixare inovatoare și sigure

      




    Modele de ghidaje de alunecare



    În magazinul online de la norelem, precum și în „THE BIG GREEN BOOK” regăsiți 2 grupe de produse ale ghidajelor de alunecare. Ghidaje de alunecare cu coadă de rândunică precum și ghidaj de alunecare, de precizie.

       



    Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică



    Ghidajele de alunecare cu coadă de rândunică, care funcționează cu principiul unui ghidaj glisant, fac față unei solicitări înalte. Datorită suprafețelor suport mari, ghidajele de alunecare cu coadă de rândunică prezintă o capacitate portantă foarte înaltă de până la 1500 N.



    Ghidajele de alunecare cu coadă de rândunică sunt disponibile în lățimile de 20 până la 150 mm și lungimile de 30 până la 310 mm. Setarea individuală a jocului între partea interioară și partea exterioară are loc prin intermediul unei bare. Toate suprafețele exterioare sunt șlefuite și ghidajele sunt fin frezate. Modelele, care sunt dotate cu un ax filetat, dețin un cap cu scară cu o divizare de 0,02 mm pentru reglarea cursei de ridicare.

       



    Cu ghidaj de alunecare, de precizie



    Ghidajele de alunecare de precizie cu rulmenți cu role din fontă cenușie conving prin mișcarea lor ușoară și precizia înaltă. Acestea sunt disponibile în lățimile de 40 până la 100 mm și lungimile de la 50 până la 360 mm.



    Ghidajele de alunecare cu rulmenți cu role sunt dotate cu șine de ghidare cu role în cruce călite și șlefuite. Acestea garantează o rulare lină și fără joc, precum și o frecare minimă la pornire, astfel încât sunt necesare numai forțe de mișcare reduse.

       



    Ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică vs. ghidaj de alunecare, de precizie



    Diferența generală dintre un ghidaj de alunecare cu coadă de rândunică și un ghidaj de sanie cu precizie constă în tipul ghidajului. Ghidajul de alunecare cu coadă de rândunică deține un ghidaj glisant, similar unei cozi de rândunică, și deține o capacitate portantă mai înaltă. Ghidajele cu precizie dețin dimpotrivă un ghidaj cu role, iar ca urmare a acestui fapt sunt mai precise.



    Ghidajele de alunecare cu coadă de rândunică și ghidajele de sanie cu precizie cu rulmenți cu role pot fi montate cu șuruburi de fixare pentru montarea meselor de lucru încrucișate respectiv la mesele de lucru încrucișate. În acest caz, există un alt avantaj al noii generații al ghidajelor de alunecare: la toate găurile filetate se află o gaură de centrare suplimentară. Împreună cu inelele noastre de centrare adecvate, mai multe ghidaje de alunecare și elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe sanie.

       



    Accesorii pentru ghidaje de alunecare norelem



    În gama norelem a ghidajelor de alunecare se găsesc articole accesorii, precum șine de ghidaj cu role încrucișate, cuști cu role pentru șine de ghidare, șine de ghidare acoperite cu teflon, plăci de montaj, benzi de fixare și șuruburi de fixare pentru montarea meselor de lucru încrucișate.

      



    Benzi de fixare



    Benzile de fixare sunt utilizate pentru a fixa ghidajul de alunecare în axa x-y-z și reprezintă o bară pentru fixarea unității saniei în cadrul utilajului. Cursa este redusă atunci când este utilizată în partea frontală.

       



    Plăci de montaj



    Plăcile de montaj pot fi utilizate pentru a conecta două ghidaje de alunecare pentru a forma o configurație X-Y fără a reduce cursa. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240 glisiera verticală poate fi centrată cu precizie pe glisiera orizontală și fixată cu șuruburi DIN 912 (07160). .