Material
Ştift de ghidare cu bilă oţel călit 1.7139.
Version
călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Ştift de ghidare cu bilă oţel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Știfturile de ghidare cu bile de oțel sunt alegerea perfectă pentru sarcini de conducere precise în fabricarea de scule și matrițe, precum și în procesele de fabricație solicitante. Acești știfturi de ghidare cu bile de înaltă calitate au fost special dezvoltați pentru a asigura precizie maximă, stabilitate și durabilitate.
Cu un guler integrat, șuruburile de ghidare cu bile oferă o bază optimă pentru montarea unităților de ghidare cu bile. Gulerul permite alinierea precisă și sigură a unității, rezultând o mișcare lină și o ghidare fiabilă a sculelor și matrițelor.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Cu un guler integrat, șuruburile de ghidare cu bile oferă o bază optimă pentru montarea unităților de ghidare cu bile. Gulerul permite alinierea precisă și sigură a unității, rezultând o mișcare lină și o ghidare fiabilă a sculelor și matrițelor.
Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.