Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Corp de nivelă sferică din poliamidă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
- Sensibilitate in minute unghiulare la o distanta de bule de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la suprafața inferioară a flanșei
- Marginea flanșei cu caneluri pentru introducere
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
- Sensibilitate in minute unghiulare la o distanta de bule de 2 mm
- Nivelul circular este ajustat la suprafața inferioară a flanșei
- Marginea flanșei cu caneluri pentru introducere
- Umplere limpede
- inel de contrast negru
- podea albă a nivelei
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Assembly
- Măsurarea corpului cutiei
- Asamblare prin presare in nivel, orificiu cu 0,02 mm - 0,03 mm mai mic decat Ø corpului cutiei
- Faza corespunzătoare la orificiu facilitează montajul
- Asamblare prin presare in nivel, orificiu cu 0,02 mm - 0,03 mm mai mic decat Ø corpului cutiei
- Faza corespunzătoare la orificiu facilitează montajul
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.