Rulment cu bile liniar compact închis oțel 21511-02-3002
- Întreținere redusă
- Funcționare ușoară
- Zgomot redus
- Economie de spațiu
Unitatea de vânzare
19,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment cu bile liniar compact
Varianta 1
închis
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=diametru interior
30
L=lungime
50
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
2800
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
2700
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
Carcasă din oțel pentru rulmenți.
Cușcă de plastic.
Bile din oțel.
Cușcă de plastic.
Bile din oțel.
Note
Cu garnitură de etanșare pe ambele părți.
Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de siguranță conform DIN 471/472.
Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de siguranță conform DIN 471/472.
Application
Potrivit pentru aplicații în care este disponibil doar un spațiu de instalare limitat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.