Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Rulment liniar cu bile cu colivie din plastic, închis
de la
16,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Rulment liniar cu bile cu colivie din plastic, deschis
de la
25,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Cușcă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare. Pentru temperaturi de funcționare de peste +80 de grade, se recomandă rulmenții liniari cu bile cu carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.