Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Rulment liniar cu bile cu colivie din oțel, închis
de la
30,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Rulment liniar cu bile cu colivie din oțel, deschis
de la
44,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Manta exterioară din oțel rulment.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Cușcă din oțel.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.