text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Rulmentul cu bile liniar, în tandem,
este un rulment cu bile liniar, standard cu lungime dublă. În locul a doi rulmenți cu bile liniari standard, poate fi utilizat un rulment cu bile liniar, în tandem. Se obține astfel o precizie sporită, cu un efort de proiectare mai mic.
Material
Manta exterioară din oțel pentru rulmenți.
Carcasă din plastic.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții cu bile liniari corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții cu bile liniari sunt prevăzuți cu o carcasă din plastic. Acest lucru asigură o funcționare silențioasă și caracteristici optime de funcționare.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasă: H7

Rulmenții cu bile liniari, cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought