text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Linear ball bearings, linear plain bearings

Intrări / Pagină
13 Products
  • Intrări / Pagină
    13 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Rulmenții liniari cu bile de la norelem

    Rulmenții liniari cu bile – cunoscuți și sub denumirea de bucșe cu bile sau ghidaje de arbore – sunt utilizați pentru a ghida mișcările rectilinii ale unui element de mașină de-a lungul unui arbore cilindric cu cât mai puțină frecare posibil. Spre deosebire de rulmenții cu bile convenționali, aceștia au, prin urmare, și o recirculare axială a bilelor.

    Rulmenții cu bile norelem corespund seriei 3 conform ISO 10285, care reglementează dimensiunile principale și toleranțele rulmenților liniari cu bile.

       

    Utilizarea

    Rulmenții liniari cu bile sunt utilizați în construcția de mașini și dispozitive și în industrie ori de câte ori este disponibil un spațiu de instalare limitat.

    Rulmenții liniari sunt elemente de construcție importante pentru construcția de mașini și dispozitive și sunt utilizați în mașinile automate de producție, în mașinile-unelte, în vehiculele pe șine și în tehnologia alimentară și medicală .

    Rulmenții liniari cu bile norelem sunt utilizați, de exemplu, în mașinile de tipărit, în mașinile de tăiat cu flacără, în toate tipurile de prese și, de asemenea, în calculatoare și în echipamentele de măsurare. Rulmenții liniari, sunt, de asemenea, utilizați în construcția de dispozitive de deplasare prin împingere, cum ar fi glisierele liniare. 

    Rulmentul liniar cu alunecare norelem este, de asemenea, utilizat în aplicații alimentare, farmaceutice, medicale și chimice.

           

    Rulmenții liniari cu bile vs. rulmenții liniari cu alunecare

    În magazinul norelem, puteți alege între rulmenți liniari cu alunecare și diferitele variante de rulmenți liniari cu bile. Rulmenții liniari cu alunecare se deosebesc de rulmenții liniari cu bile prin tehnologia utilizată în timpul procesului de alunecare sau prin tipul de rulment.

        

    Rulmenții liniari cu alunecare

    Rulmenții liniari cu alunecare sunt bucșe culisante liniare cu un strat din Frelon. Carcasa este fabricată din aluminiu anodizat, iar suprafața de alunecare din interior este realizată din Frelon (teflon cu materiale de umplutură). Rulmenții liniari cu alunecare nu au, prin urmare, rulmenți cu bile, spre deosebire de rulmenții liniari cu bile norelem. Un avantaj major al rulmenților liniari cu alunecare este că au o ungere automată și alunecă fără adaos de lubrifianți. Rulmenții liniari cu alunecare au un interval mare de temperatură de la -240° la +260° C, amortizează vibrațiile și au o capacitate de încărcare statică ridicată. Capacitatea de încărcare indică câtă greutate (în newtoni) poate fi aplicată rulmentului liniar cu bile. Există adesea o capacitate de încărcare statică (încărcare în repaus) și o capacitate de încărcare dinamică (încărcare în mișcare).

           

    Rulmenții liniari cu bile

    Rulmenții liniari cu bile de la norelem au o rulare silențioasă și proprietăți de rulare excelente datorită bilelor de oțel din interior. Magazinul norelem oferă rulmenți liniari cu bile cu carcase diferite (plastic, oțel sau oțel inoxidabil), precum și diverse variante cu și fără compensarea unghiului, suporturi din plastic sau cuști din plastic și în variante miniaturale sau compacte .

    Diferitele variante și materiale pentru rulmenții liniari cu bile

    Bucșele cu bile de la norelem sunt alcătuite dintr-o carcasă din oțel sau plastic cu segmente de rulare din oțel călit. Acestea ghidează seturile de bile în interiorul sistemului și asigură o cursă nelimitată cu ghidare redusă.

       

    Varianta deschisă

    Rulmenții liniari cu bile deschiși sunt utilizați atunci când arborii sunt susținuți de suporturi pentru arbori, de exemplu, din cauza unei sarcini ridicate. Pentru ca rulmentul să ruleze pe arbore, rulmenții trebuie să fie deschiși în partea inferioară.

       

    Varianta închisă

    Rulmenții liniari cu bile închiși sunt utilizați atunci când arborele nu este susținut.