text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Plăcile de montaj constituie un ansamblu compact în legătură cu indicatorii de poziție. Ele garantează o prindere fiabilă a arborelui, fără lucrări suplimentare de asamblare.
Material
Poziția de instalare 1, carcasă zinc turnat sub presiune.
Poziția de instalare 3, carcasă din aluminiu.
Pârghie de strângere reglabilă din plastic.
Version
Poziția de instalare 1, carcasă vopsită.
Poziția de instalare 3, carcasă eloxată.
Pârghie de strângere reglabilă negru-gri.
Note
Datorită instalării sale simple, placa de montaj este, de asemenea, potrivită pentru montarea ulterioară pe sistemele existente.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem