text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
0,00 €
Coș de cumpărături
0,00 €
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Sisteme și componente pentru construcția de mașini și instalații
21000
Indicator de poziție
Indicator de poziție
Direcția de numărare
1
2
Pitch
1
1,25
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
Locul de instalare
1
2
3
4
Afișare după o revoluție
000,10
00,10
0001,0
01,0
001,0
001,2/5
001,5
0001,5
00002
002,0
0002,0
02,0
0002,5
002,5
02,5
00003
03,0
0003,0
003,0
00004
004,0
0004,0
04,0
00005
005,0
0005,0
05,0
0006,0
06,0
006,0
008,0
08,0
00010
010,0
0010,0
10,0
Materialul corpului de bază
aluminiu
oțel
plastic
poliamidă
zinc
Culoarea corpului de bază
negru
negru RAL 9005
portocaliu
portocaliu pur RAL 2004
roșu
Filtru
Intrări / Pagină
17 Products
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
17 Products
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
Direcția de numărare
1
2
Pitch
1
1,25
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
Locul de instalare
1
2
3
4
Afișare după o revoluție
000,10
00,10
0001,0
01,0
001,0
001,2/5
001,5
0001,5
00002
002,0
0002,0
02,0
0002,5
002,5
02,5
00003
03,0
0003,0
003,0
00004
004,0
0004,0
04,0
00005
005,0
0005,0
05,0
0006,0
06,0
006,0
008,0
08,0
00010
010,0
0010,0
10,0
Materialul corpului de bază
aluminiu
oțel
plastic
poliamidă
zinc
Culoarea corpului de bază
negru
negru RAL 9005
portocaliu
portocaliu pur RAL 2004
roșu
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!