text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Positioning systems

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Sisteme de poziționare

    Gama cuprinzătoare de la norelem include o selecție largă de sisteme de poziționare. Pe lângă mesele de poziționare motorizate, norelem oferă, de asemenea, sisteme de poziționare clasice manuale.

    Un ghidaj aproape fără joc al meselor de poziționare permite poziționarea precisă și fără probleme în sistemele de scule sau în sistemele de manipulare. Datorită axului fără joc, sania poate fi reglată fără a fi nevoie să fixați sau să eliberați axul. Jocul radial al ghidajului este mai mic de 0,02 mm. Un alt mare avantaj al meselor de poziționare este faptul că axul este, de asemenea, cu autoblocare și are o funcție de prindere suplimentară.

       

    Domeniile de utilizare ale sistemelor de poziționare

    Sistemele de poziționare norelem pot fi utilizate în construcția de mașini și mașini speciale, în metrologie, în aplicații optice, în multe domenii de automatizare, în laboratoare pentru crearea de dispozitive de testare și în modelare.

       

    Materialul sistemelor de poziționare

    Blocurile de rulmenți și săniile meselor de poziționare norelem sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu , care este apoi anodizat. Coloanele de ghidare și axul cu filet laminat sunt fabricate din oțel inoxidabil. În plus, în sanie este montat un rulment cu alunecare care nu necesită întreținere, pentru a deplasa sania cu o rezistență cât mai mică posibil. În funcția de varianta meselor de poziționare, în magazinul online sunt disponibili indicatori de poziție din plastic.

    Avantajele sistemelor de poziționare

    • Scală lizibilă (intervalul de reglaj al axului poate fi citit cu o precizie de 0,1 mm)
    • Autoblocare
    • Funcție de prindere
    • Ghidaj fără joc al sistemelor de poziționare
    • Sisteme de poziționare modulare: mesele de poziționare și mesele rotative de poziționare de la norelem pot fi combinate, la nevoie, cu mesele transversale sau mesele de ridicare respective de aceeași dimensiune, datorită principiului modular practic.
    • Ghidaj fără întreținere al rulmenților cu alunecare ai sistemelor de poziționare
    • Ciclu de viață lung al produselor fără lucrări de întreținere istovitoare la masa de poziționare

       

    Variantele sistemelor de poziționare norelem

    Pe lângă mesele de poziționare convenționale, norelem oferă tehnicienilor și proiectanților mese de poziționare cu indicator de poziție integrat ca variantă suplimentară. Acestea indică poziția saniei prin intermediul unui afișaj cu o precizie de 0,1 mm. Un indicator de poziție poate fi fixat în patru puncte diferite de pe sanie cu ajutorul unei îmbinări cu șuruburi.

    Pentru aplicațiile automatizate, mesele de poziționare sunt disponibile și cu o acționare electrică și un controler integrat .

    Mesele de poziționare pot fi comandate în variante scurte și lungi, ca masă de poziționare, masă transversală, masă de ridicare sau masă rotativă. Magazinul online/catalogul de produse norelem oferă, de asemenea, o gamă completă de accesorii potrivite pentru sistemele de poziționare, cum ar fi suporturi verticale, plăci turnante, suporturi pivotante, capete articulate, plăci de bază de montare și corniere de montaj pentru mesele de poziționare.

    Intervalul de reglaj al sistemelor de poziționare

    Intervalul de reglaj al sistemelor de poziționare variază în funcție de lungimea mesei de poziționare:

    • între 11 mm și 25 mm pentru mesele scurte
    • între 23 mm și 86 mm pentru mesele lungi

    Mesele de poziționare și mesele transversale pot fi reglate de la stânga la dreapta, iar mesele de ridicare în sus și în jos.

      

    Mesele de poziționare

    Mesele de poziționare norelem sunt disponibile în 6 variante: ca model scurt fără indicator de poziție, cu indicator de poziție sau cu indicator de poziție electronic. Varianta lungă a meselor de poziționare norelem este, de asemenea, disponibilă fără indicator de poziție, cu indicator de poziție sau cu indicator de poziție electronic în gama de produse norelem.

       

    Mesele transversale

    Mesele transversale diferă de mesele de poziționare prin extinderea accesoriilor. Mesele transversale pot fi completate cu ușurință cu mese de ridicare și alte accesorii.

      

    Mesele de ridicare

    Mesele de ridicare sunt utilizate atunci când elementele de construcție și unitățile constructive (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de sfârșit de cursă, mese, camere, unități constructive întregi etc.) trebuie poziționate la o anumită înălțime.

       

    Mesele rotative de poziționare

    Mesele rotative de poziționare de la norelem au o valoare de reglare de 360°, fără opritor final.

    Gama cuprinzătoare de sisteme de poziționare include, de asemenea, suporturi verticale în variante scurte și lungi , plăci turnante, suporturi pivotante, capete articulate ale suporturilor pivotante, plăci de bază de montare și corniere de montaj.