Sistem de ghidare liniară cu cărucior de ghidare cu role aluminiu 21322-10-352
- Mișcare liniară precisă
- Durabilitate
- Mișcare blândă și controlată
Unitatea de vânzare
89,27 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sistem de ghidare liniară
Varianta 1
cu cărucior de ghidare cu role
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
B=lățime
10
F1=capacitate de încărcare kg (dinamic)
3,1
F1=capacitate de încărcare kg (static)
8,2
F2=capacitate de încărcare kg (dinamic)
1
F2=capacitate de încărcare kg (static)
5,1
F3=capacitate de încărcare kg (dinamic)
1
F3=capacitate de încărcare kg (static)
5,1
H=înălțime
36
L=lungime
352
A
75
A1
75
Cursă
S
273
H1
18
L1
66
Număr articol producător
LA1815-0035
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31171501
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
Sistemul de ghidare liniară din aluminiu cu cărucior de ghidare cu role este un sistem compact destinat sarcinilor de poziționare de precizie în industria constructoare de mașini. Este alcătuit dintr-o șină ușoară din aluminiu și o placă din oțel zincat și se remarcă, în cazul utilizării industriale continue, printr-o funcționare controlată, cu frecare redusă.
Este ideal pentru uși mici de mașini, clapete, dispozitive de montare, precum și pentru mese XY simple.
Este ideal pentru uși mici de mașini, clapete, dispozitive de montare, precum și pentru mese XY simple.
Material
Șină din aluminiu.
Placă de oțel.
Rulment cu bile din oțel inoxidabil.
Opritor de capăt, din material plastic.
Placă de oțel.
Rulment cu bile din oțel inoxidabil.
Opritor de capăt, din material plastic.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Sistemul de ghidare liniară asigură o mișcare liniară precisă pe întreaga cursă.
Căruciorul de ghidare este susținut de role.
Sistemul de ghidare liniară a fost supus unui test de pulverizare cu soluție salină cu o durată de 12 ore.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare se reduce.
Căruciorul de ghidare este susținut de role.
Sistemul de ghidare liniară a fost supus unui test de pulverizare cu soluție salină cu o durată de 12 ore.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare se reduce.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Drawing reference
1) Cărucior
2) Placă
3) Rulment cu bile
4) Profil din aluminiu
5) Opritor
2) Placă
3) Rulment cu bile
4) Profil din aluminiu
5) Opritor
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.