Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Șinele de ghidare cu role miniaturale pot fi înșurubate de sus. Pe acestea pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role miniaturale 21323-11. Capacele 21323-13 pot fi utilizate pentru a închide capetele.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Șuruburi recomandate: M4.
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2,2 mm.
Diametrul maxim al capului șurubului: 7,6 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.