text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Roller guide rail

Intrări / Pagină
8 Products
  • Intrări / Pagină
    8 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Sisteme de ghidare cu role de la norelem



    Fie că este vorba de construcția de scule și mașini - în special în dezvoltarea de soluții de manipulare și automatizare inteligente - în logistica de depozitare și de transport, dar și în tehnologia medicală: sistemele de ghidare cu role și sistemele de șine telescopice de la norelem sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații și oferă o varietate de soluții posibile pentru alinierea sistemelor de ghidare paralelă pe două benzi.

       



    Domeniile de utilizare ale sistemelor de ghidare cu role norelem



    Sistemele de ghidare cu role de la norelem sunt întotdeauna utilizate atunci când piese, segmente de mașini sau instalații trebuie să fie deplasate de-a lungul unei axe liniare din motive operaționale, de producție sau logistice.

      



    Tipuri de sisteme de ghidare cu role norelem



    Sistemele de ghidare cu role de la norelem sunt compuse din șine de ghidare cu lungimi de până la 4.080 mm și cărucior de ghidare cu role în variantă compactă și solidă în dimensiunile de 20, 30 și 45 mm. În funcție de mărime și dimensionare, sistemele de ghidare cu role pot funcționa cu sarcini statice de până la 5.500 de newtoni și sarcini dinamice de până la 12.280 de newtoni.



    Combinația de șine cu rulmenți ficși și flotanți previne înclinarea enervantă și uzura inutilă a sistemelor de ghidare cu role, iar căruciorul de ghidare poate fi setat la pretensionarea dorită în șină, fără joc, prin simpla reglare a rolei excentrice centrale. Acest lucru garantează o rulare precisă, iar rulmentul cu role lubrifiat permanent asigură o funcționare fără întreținere. O racletă antrenată în mișcare asigură suprafețe de rulare curate.

       



    Șinele de ghidare cu role de la norelem



    Față de șinele standard din oțel, șinele de ghidare cu role de înaltă calitate din oțel de rulmenți cu căi de rulare zincate și călite prin inducție de la norelem oferă proprietăți de rulare și mai bune și o stabilitate mai mare a valorii.

       



    Cărucioarele de ghidare cu role de la norelem



    Pe lângă cărucioarele de ghidare cu role din oțel, norelem oferă cărucioare de ghidare cu role din oțel cu raclete din poliamidă modificată și cărucior de ghidare cu role din aluminiu turnat sub presiune cu raclete din poliamidă modificată. La cărucioarele de ghidare cu role din aluminiu turnat sub presiune se utilizează o tehnologie de raclete brevetată, care asigură obținerea unor viteze de deplasare mai rapide și mai silențioase în același timp și posibilitatea de a lubrifia întregul sistem în timpul mișcării.

       



    Materiale utilizate ale sistemelor de ghidare cu role



    Cărucioarele de ghidare cu role de la norelem sunt fabricate din oțel, respectiv din aluminiu și dețin o suprafață zincată. Rolele sunt, de asemenea, din oțel, marginile de etanșare longitudinale ale cărucioarelor de ghidare cu role din cauciuc, capetele cărucioarelor de ghidare cu role din poliester și racletele din poliamidă modificată.



    Șinele sistemelor de ghidare cu role de la norelem sunt fabricate din oțel, respectiv din oțel pentru rulmenți, cu suprafețe zincate. Căile de rulare și bilele sunt călite inductiv și șinele, glisierele și cuștile cu bile sunt zincate.

      



    Avantajele sistemelor de ghidare cu role



    Sistemele de ghidare cu role de la norelem în „THE BIG GREEN BOOK“ sau în magazinul norelem dețin o robustețe foarte înaltă, dețin sisteme de ghidare cu role cu mișcare ușoară și necesită întreținere foarte redusă. Coeficientul de frecare ale cărucioarelor de ghidare cu role de la norelem este foarte redus, astfel încât acestea au o mișcare ușoară. Pentru montarea facilă a șinelor pot fi utilizate șuruburile conform DIN EN ISO.



    Alte avantaje:







    • Sistemele de ghidare cu role și telescopice asigură în multe domenii procese mai facile de manipulare

    • Sistemele de ghidare cu role contribuie la concepte eficiente de producție și concepte compacte de instalații

    • Sunt posibili coeficienți înalți de încărcare ai sistemelor de șine cu role/Capacitate înaltă de solicitare

    • Se pot realiza viteze de deplasare de până la 7 m/sec