text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu.
Version
lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de montare, cu formă constructivă compactă, sunt alcătuite dintr-o carcasă din aluminiu extrudat și un rulment liniar cu bile 21511-01 montat, prevăzut cu garnituri de etanșare pe ambele părți.

Toleranța recomandată pentru arbore: h6.

Capacitatea de încărcare în funcție de specificațiile rulmentului liniar cu bile.

Cu orificiu lateral de lubrifiere M8x1.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought