Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21510 montat și o garnitură pe ambele părți. Fixarea rulmenților în carcasă cu inele de fixare DIN 472.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacități de încărcare în conformitate cu specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacități de încărcare în conformitate cu specificațiile rulmentului liniar cu bile (x2).
On request
Unitățile de carcasă liniară pot fi echipate cu toți rulmenții liniari cu bile enumerați în acest catalog.
Accessory
Etanșări de capăt 21560.
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.