Unitate de carcasă liniară cu flanșă aluminiu 21522-401002
- gata de instalare
- Rulmenți liniari cu bile cu etanșări pe ambele părți
- Design compact
- Ghidare precisă cu o sarcină nominală ridicată
Unitatea de vânzare
133,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate de carcasă liniară
Varianta 1
cu flanșă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=diametru interior
40
A
100
D1
62
D2
90
D3
11
E
78
L
80
L1
59
L2
16
UNSPSC Code
31171511
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
Carcasă din aluminiu sau fontă cenușie.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Aceste carcase liniare gata de instalare, cu un design compact, sunt compuse dintr-o carcasă din aluminiu extrudat, un rulment liniar cu bile 21510 montat și o garnitură pe ambele părți. Fixarea rulmenților în carcasă cu inele de fixare DIN 472.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacități de încărcare în conformitate cu specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Toleranța recomandată pentru arbore: h6.
Capacități de încărcare în conformitate cu specificațiile rulmentului liniar cu bile.
Attention
Atenție: în cazul articolului 21522-501002, diametrul D2 este neprelucrat, fără diametru de centrare g7.
On request
Unitățile de carcasă liniară pot fi echipate cu toți rulmenții liniari cu bile enumerați în acest catalog.
Accessory
Arbori de ghidare de precizie 21595.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Șuruburi de fixare 07160 sau 07161.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.