- Fixare rapidă și ușoară prin butonul rotativ
- Element opritor variabil
Descriere
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Arc lamelar fosfatat.
Buton rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Știfturi de strângere și pană din oțel inoxidabil.
Arc lamelar fosfatat.
Version
Carcasă cromată.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Știfturi de strângere și pană lucioase.
Buton rotativ negru, ranforsat cu bile de sticlă.
Știfturi de strângere și pană lucioase.
Note
Prin acționarea butonului rotativ, știfturile de strângere montate în partea inferioară a clemei glisante sunt trase împreună de arcuri și presate în jos. Cele două știfturi de strângere apasă pe suprafață și prind clema glisantă.
Function principle
Clemele glisante pot fi utilizate în 2 moduri diferite de funcționare.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe placa de suport (21888-15) sau pe un element adițional, aceasta poate fi deplasată pe un pătrat fix.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, pătratul este deplasabil.
Modul operațional 1:
Clemele glisante sunt deplasabile.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată pe placa de suport (21888-15) sau pe un element adițional, aceasta poate fi deplasată pe un pătrat fix.
Modul operațional 2:
Clemele glisante sunt fixate.
În cazul în care clema glisantă este înșurubată (fixată) direct pe o placă, pătratul este deplasabil.
Drawing reference
1) Arc lamelar
2) Linie de citire pentru cântare
2) Linie de citire pentru cântare
Accessory
Plăci suport 21888-15.
Rigle gradate din oțel inoxidabil 21880.
Rigle gradate din oțel inoxidabil 21880.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.