Material
Șine din aluminiu.
Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4021.
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șine din aluminiu.
Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4021.
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 600 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă reechiparea cu o unsoare de înaltă presiune.
Opririle de capăt sunt testate la capacitatea de încărcare specificată cu 10 cicluri și o viteză de oprire de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă reechiparea cu o unsoare de înaltă presiune.
Opririle de capăt sunt testate la capacitatea de încărcare specificată cu 10 cicluri și o viteză de oprire de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.