Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate.
Înclichetare în poziție închisă.
Sertarul poate fi îndepărtat cu ușurință și separat de ghidaj prin activarea pârghiei de deblocare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Potrivit pentru distanțe față de șină de până la 1.000 mm.
Înclichetare în poziție închisă.
Sertarul poate fi îndepărtat cu ușurință și separat de ghidaj prin activarea pârghiei de deblocare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Potrivit pentru distanțe față de șină de până la 1.000 mm.
Advantages
Demontare rapidă frontală
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.