text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Assembly
Montaj tip baionetă.
Advantages
Montaj tip baionetă
Blocare în poziție închisă
Funcționare ușoară
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought