Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21334-60-0305
- Grilaj în poziție deschisă și închisă
- Demontare rapidă frontală
- Potrivit pentru montare plană
Unitatea de vânzare
156,93 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
12,7
H=înălțime
50,8
L=lungime
305
A
16
A10
212,8
A11
225,5
A4
209,5
A5
234,9
A6
260,3
A9
200,1
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
68
Cursă
S
330
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ3308-0012-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocarea în poziție deschisă și închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Advantages
Blocare în poziția deschis și închis
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.