text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

21000

Descoperiți gama de produse norelem

Ghidaje în industria constructoare de mașini – sisteme de ghidaj de precizie pentru industrie și automatizare

În domeniul ghidajelor din industria constructoare de mașini, norelem oferă o gamă completă de componente și de sisteme pentru mișcări liniare precise în industria constructoare de mașini, automatizări și tehnica dispozitivelor.

Sistemele sunt concepute pentru a asigura mișcări precise, cu frecare redusă și fiabile pe termen lung. În același timp, acestea pot fi integrate în mod flexibil în cele mai diverse concepte de mașini și instalații.

Prezentare generală


Sisteme liniare în industria constructoare de mașini

Tehnologia liniară se ocupă cu mișcarea translatorie controlată a componentelor mecanice, cu un nivel de frecare cât mai redus posibil. Sistemele moderne de ghidare liniară nu trebuie doar să funcționeze cu precizie, ci și să suporte forțe laterale mari și să asigure o stabilitate durabilă în utilizările industriale.

Sarcinile tipice ale sistemelor liniare includ poziționarea, prinderea, ridicarea, deplasarea sau ghidarea componentelor în cadrul proceselor automatizate. Acestea sunt utilizate, printre altele, în automatizarea industrială, robotică, producția de semiconductori, industria ambalajelor, tehnica medicală, tehnologia de măsurare și testare, precum și în construcția de dispozitive.

În cursul video de bază privind tehnologia liniară oferit de norelem ACADEMY veți afla ce este tehnologia liniară, la ce se folosește și ce factori influențează alegerea componentelor din acest domeniu. Veți afla ce tipuri de defecțiuni pot apărea la componente și ce măsuri de remediere puteți lua.
 

Tipuri de ghidaje în industria constructoare de mașini

Un ghidaj liniar, denumit adesea sistem de ghidare liniară, se poate împărți în două categorii principale:

ghidajele de alunecare sunt ghidaje liniare și funcționează fără corpuri de rulare. Mișcarea se produce prin contactul direct al elementelor de ghidare. Acest tip constructiv este deosebit de robust, rezistent la murdărie și necesită întreținere redusă. Este potrivit în special pentru utilizări cu cerințe ridicate în ceea ce privește siguranța de funcționare și cicluri de întreținere reduse.

Ghidajele cu rulmenți utilizează bile sau role pentru a reduce semnificativ frecarea dintre componentele mobile. Astfel, se obțin sisteme de ghidare deosebit de precise, ușor de manevrat și dinamice. Din această categorie fac parte ghidajele cu șine profilate, șinele cu ghidaje cu role, ghidajele circulare, precum și rulmenți liniari cu bile.


Ghidaje de alunecare liniare (DryLin®)

Ghidajele de alunecare liniare din seria DryLin® de la norelem permit deplasări pentru care nu este necesară întreținere, au loc în regim uscat, fără lubrifianți. Prin urmare, acestea sunt deosebit de potrivite pentru utilizări cu cerințe ridicate în ceea ce privește curățenia și rezistența la murdărie, umiditatea sau substanțele chimice.

Sistemele funcționează silențios, sunt rezistente la coroziune și concepute pentru o funcționare durabilă, cu uzură redusă. Domeniile tipice de utilizare sunt industria alimentară, tehnica medicală, tehnologia camerelor sterile, industria tipografică, precum și industria auto și industria constructoare de mașini.

Renunțarea la lubrifianți reduce semnificativ efortul de întreținere și costurile de exploatare, făcând sistemele deosebit de rentabile în regim de funcționare continuă.


Ghidaje cu șine profilate

Ghidajele cu șine profilate se numără printre elementele esențiale ale sistemelor moderne de ghidare liniară din industria constructoare de mașini. Acestea permit mișcări de înaltă precizie, în condițiile unei rigidități și ale unei capacități de încărcare ridicate. Ghidajele cu șine profilate norelem dispun de căi de rulare întărite inductiv și rectificate, dispuse la un unghi prestabilit, care permit o distribuție uniformă a sarcinii. Astfel, forțele provenite din mai multe direcții pot fi absorbite în mod fiabil. Datorită unui sistem de lubrifiere integrat, sistemele de ghidare pe șine necesită foarte puțină întreținere și sunt proiectate pentru utilizare continuă la temperaturi de până la 80°C.

Domeniile tipice de utilizare sunt mașinile-unelte, tehnologia de automatizare, instalațiile de asamblare și sistemele de manipulare.


Șine de ghidare cu role

Șinele de ghidare cu role sunt utilizate oriunde sunt necesare sarcini dinamice ridicate, curse lungi și o ghidare precisă a mișcării.

Sistemele sunt compuse din șine de ghidare și cărucioare de ghidare reglabile cu precizie. Combinația dintre șina fixă și cea mobilă împiedică înclinarea și, astfel, reduce uzura. Rulmenții cu role integrați sunt proiectați pentru o funcționare continuă și asigură o funcționare silențioasă și uniformă.

În funcție de variantă, sunt posibile sarcini statice și dinamice ridicate, ceea ce face ca aceste sisteme să fie deosebit de potrivite în industria constructoare de mașini, tehnologia de transport și soluțiile inteligente de manipulare și de automatizare.


Ghidaje circulare și rulmenți liniari cu bile

Ghidajele circulare cuprind întregul sistem de ghidare a arborelui, format din arborele de ghidare, carcasa rulmentului și rulmentul liniar cu bile. Acestea oferă o soluție simplă, flexibilă și economică pentru mișcările liniare în industria constructoare de mașini.

Rulmenții liniari cu bile permit o mișcare liniară cu frecare redusă de-a lungul arborilor căliți. Sistemul cu bile asigură o ghidare lină, combinată cu o precizie ridicată și o repetabilitate excelentă.

Rulmenții liniari cu bile norelem corespund seriei 3 în conformitate cu standardul ISO 10285 și sunt utilizați, printre altele, la mașini-unelte, mașini automate de producție, sisteme de măsurare și de testare, precum și în tehnica medicală și alimentară.

Sistemul este completat de arbori de ghidare, carcase de rulmenți, precum și elemente constructive precum piloni de ghidare și bolțuri de ghidare, care formează împreună un sistem modular de ghidare.


Ghidaje glisante

Ghidajele glisante permit reglaje liniare precise pe orizontală și pe verticală. Acestea sunt utilizate în special în industria aparatelor de măsură, în mecanica fină, precum și în utilizări optice, unde este necesară o precizie maximă.

Sistemele pot fi configurate în mod flexibil și sunt echipate, în funcție de variantă, cu arbori micrometrici sau cu opritoare de capăt. Ca materiale pentru ghidajele glisante se utilizează fontă cenușie și aluminiu, variantele din aluminiu reprezentând un compromis excelent între greutate, capacitate de încărcare și precizie.


Sisteme de poziționare

Pe această bază, sistemele de poziționare și sistemele de poziționare motorizate permit mișcări de înaltă precizie în mediul industrial. Acestea servesc la alinierea precisă a componentelor, a senzorilor sau a camerelor video cu o precizie de ordinul sutimilor de milimetru și sunt utilizate oriunde este necesară o precizie reproductibilă.

Sistemele cu acționare electrică funcționează silențios și necesită întreținere redusă, fiind utilizate, printre altele, la mașini-unelte, centre de prelucrare, sisteme de manipulare, precum și în construcția de dispozitive și aparate de măsură.

Un ghidaj practic fără joc asigură o precizie ridicată de repetabilitate. Arborele fără joc permite o reglare precisă fără elemente de fixare suplimentare, în timp ce varianta cu autoblocare asigură o poziție stabilă în repaus.

Alte sisteme liniare utilizate în industria constructoare de mașini

Pe lângă tipurile clasice de ghidaje, gama include și alte componente pentru ghidarea liniară în industria constructoare de mașini.

Șinele telescopice permit realizarea unor structuri extensibile cu curse definite și stabilitate ridicată. Unitățile liniare cu tub dublu reprezintă soluții robuste pentru operațiuni de mișcare standardizate.

În plus, dispozitivele de blocare a culisării și clemele de fixare pentru arbori asigură fixarearea în siguranță și poziționarea exactă a componentelor mecanice în cadrul mașinilor și al instalațiilor.

Elemente de măsurare și de afișare pentru ghidaje

Pentru comanda și alinierea precisă a mișcărilor liniare sunt disponibile diverse elemente de măsurare și de afișare. Printre acestea se numără scale, indicatoare de poziție, sisteme de măsurare a deplasării și nivele cu bulă.

Aceste componente permit determinarea fiabilă a poziției și facilitează reglarea precisă a structurilor complexe ale mașinilor și instalațiilor.

Ghidajele în industria constructoare de mașini, de la norelem

Cu bogata sa gamă de produse, norelem oferă un sistem complet de soluții pentru mișcări liniare în industria constructoare de mașini. Combinația dintre ghidajele de alunecare, ghidajele cu role, ghidajele circulare, precum și sistemele de poziționare și de măsurare permite soluții flexibile și precise pentru aproape toate utilizările industriale.

Toate sistemele sunt proiectate pentru a asigura durabilitate, precizie și rezistență la condiții industriale și pot fi integrate eficient în conceptele moderne de mașini și de instalații.

Ce sunt elementele de ghidare?
Elementele de ghidare permit mișcarea și poziționarea precisă a componentelor de-a lungul unor direcții de mișcare definite necesară în industria constructoare de mașini.

Ce tipuri de ghidaje există în industria constructoare de mașini?
În industria constructoare de mașini se face distincția între ghidajele de alunecare, ghidajele cu role, ghidajele circulare, precum și sistemele de șine profilate și de ghidare cu role.

Cum funcționează un sistem de ghidare liniară?
Un sistem de ghidare liniară permite mișcarea în linie dreaptă a componentelor de-a lungul unei șine de ghidare sau a unui arbore de ghidare, cu un nivel de frecare cât mai redus posibil.

Care este capacitatea de încărcare a ghidajelor liniare?
Capacitatea de încărcare a ghidajelor liniare depinde de dimensiuni, de tipul ghidajului și de construcție, variind de la sarcini ușoare de poziționare până la sarcini industriale mari.

Care sunt avantajele ghidajelor de alunecare la mașini?
Ghidajele de alunecare sunt deosebit de robuste, necesită puțină întreținere și sunt rezistente la murdărie, umiditate și factorii de mediu.