text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bevel gear
Version 1
straight
Main material
steel
Surface finish body
bright
L= width
11,8
N=No. of teeth
19
A
18
B
4
D
20,4
D1
19
D2
15,3
D3
4
L1
6,6
Module
1
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161602
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
Description

Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Note for ordering
Roțile dințate conice sunt furnizate pe bucăți. Pentru a obține o pereche de roți dințate conice, vă rugăm să comandați și roata dințată opusă corespunzătoare specificată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought