text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Netratat.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 90°. Turația maximă însumează 500 rot./min.

Articulațiile de arbore sunt montate aproape fără joc. Ca urmare a rezistenței înalte la coroziune, acestea sunt deosebit de adecvate pentru aplicații outdoor sau pentru utilizarea în industria chimică, alimentară sau farmaceutică.

Componentele articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil nu sunt călite. Astfel, condițiile de utilizare și valorile limită se află cu mult sub cele ale articulațiilor de arbore din oțel. Directivele pentru selectarea articulațiilor de arbore din oțel inoxidabil se vor determina individual de către utilizator pentru aplicația respectivă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought