Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 45°.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.