text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de prindere
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
D1=Diametrul arborelui
95
D2=diametrul flanșei
126
D=diametru interior
75
B
101
Cuplu de strângere șuruburi de strângere MS Nm
83
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere MS M Nm
5310
L1
60
L3
91
Număr de șuruburi de strângere
9 x M10
Pentru cuplul de strângere MS transmisibil forța axială F kN
142
Presiunea superficială pe arborele P N/mm²
90
Presiunea superficială pe butucul P N/mm²
75
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu centrare automată deosebit de mic, fără deplasare axială.

- pentru diametre ale arborelui de la 8 la 85 mm
- pentru cupluri medii
- potrivite pentru butuci cu grosime mică a peretelui
- fără deplasare axială
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.

Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.

Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem