Material
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Set de fixare din oțel inoxidabil 1.4057.
Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Pentru aplicații care necesită un volum de construcție redus și o presiune de contact scăzută. Setul de prindere poate fi complet înfundat într-o conexiune a butucului.
-pentru diametre de arbore 6 - 20 mm
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
-pentru diametre de arbore 6 - 20 mm
- potrivit pentru butuci cu grosime redusă a pereților
- posibilitatea unei ușoare deplasări axiale
- cu autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.