Set de prindere oțel 23358-75115
- Pentru cupluri medii și mari
- Fără deplasare axială
- Pentru diametre de arbori între 19 și 85 mm
- Autocentralizare
Unitatea de vânzare
43,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere
Formă
F
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=Diametrul exterior
115
D=diametru interior
75
B
50
Cuplu de strângere șuruburi
de strângere
MS Nm
83
Cuplu transmisibil la cuplul de strângere
MS
M Nm
5150
D2
124
L1
24
L2
32
L3
40
Număr de
șuruburi de strângere
8 x M10
Pentru cuplul de strângere
MS transmisibil
forța axială F kN
130
Presiunea superficială
pe arborele P
N/mm²
195
Presiunea superficială
pe butucul P
N/mm²
125
UNSPSC Code
23153102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Set de prindere cu lățime axială scurtă.
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
- pentru diametre ale arborelui de la 19 la 85 mm
- pentru cupluri medii până la mari
- fără deplasare axială în timpul asamblării
- autocentrare
Assembly
Lubrifiați ușor setul de prindere pe suprafețele conice, precum și punctele de contact ale arborelui și butucului. Nu utilizați MoS2 sau vaselină. Introduceți setul de prindere în scaunul butucului și glisați-l pe arbore. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape la cuplul de strângere specificat.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Demontare: scoateți toate șuruburile și înșurubați filetul împingător al flanșei frontale. Strângeți șuruburile în cruce în mai multe etape până când setul de prindere se slăbește.
Tolerances
Arbore:
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Se recomandă toleranța h8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Butuc:
Se recomandă toleranța H8.
Caracteristicile suprafeței: Rz ≤ 16 µm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.