text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Couplings

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Cuplaje rigide de la norelem



    Cuplajele rigide sunt adesea folosite în practică atunci când trebuie conectați doi arbori aliniați. Cuplajele rigide sunt adecvate în special pentru cupluri mari și în condiții dificile.

       



    Modul de funcționare al cuplajelor rigide



    O conexiune arbore-butuc cu contact forțat asigură o transmisie sigură și fără joc a cuplului, chiar și fără o canelură suplimentară. Momentele reduse de inerție a maselor și calitatea ridicată a echilibrării garantează un comportament dinamic excelent, chiar și la turații mari. Cuplajele sunt practic lipsite de uzură și nu necesită întreținere. Posibilitățile de utilizare variază de la sisteme de acționare sofisticate în construcția generală de mașini, la aplicații în tehnologia de măsurare și control, până la mecanisme de acționare a fusului și a arborelui în mașinile-unelte. Alte exemple de utilizare tipice includ mașini textile, de ambalat și de prelucrare a lemnului, precum și roboți industriali și capete portburghiu multiax.

       



    Avantajele și proprietățile cuplajelor rigide



    Cuplajele rigide oferă mecanicului avantajul unei stabilități ridicate la turații mari. Este important să nu existe deplasări sau erori de aliniere ale arborelui. Alte avantaje sunt:













    • O rigiditate ridicată la torsiune în timpul schimbărilor dinamice de sarcină
    • Un moment redus de inerție a maselor
    • O transmisie de forță precisă din punct de vedere unghiular
    • Rezistență la temperaturi înalte
    • Fără slăbirea șuruburilor din cauza vibrațiilor
    • Uzură redusă (întreținere redusă)


    Cuplajele rigide de la norelem pot rezista la o turație de 4000 rpm și pot fi utilizate într-un interval de temperatură de la -40° C la +175° C. Cuplajele rigide sunt disponibile în variante dintr-o singură bucată și din două bucăți. Varianta din două bucăți este cunoscută și sub denumirea de cuplaj cu manșon. Toate cuplajele de la norelem sunt disponibile în oțel și oțel inoxidabil. Sunt disponibile ca variantă standard cuplaje rigide cu gaură de trecere pentru diametre ale arborelui de la Ø8 mm la Ø50 mm. 23050 este cuplajul în varianta cu fantă și 23052 este cuplajul în varianta divizată. Ambele variante sunt foarte robuste și durabile. Cuplajul rigid dintr-o singură bucată înconjoară complet arborele fără a-l deteriora și oferă astfel o forță de torsiune ridicată. Cuplajul divizat poate fi montat chiar și atunci când ambele capete ale arborelui se află într-o poziție finală (nu mai este posibilă împingerea cuplajului).

       



    Domeniile de utilizare ale cuplajelor rigide



    Cuplajele rigide sunt utilizate în principal în tehnica de transport, în industria ambalajelor, construcția de mașini, cercetarea în domeniul semiconductorilor sau chiar în industria auto. Există, de asemenea, domenii de utilizare în domeniile:















    • Construcția de mașini speciale
    • Sisteme de măsurare
    • Mașini-unelte
    • Tehnologia de tratare a apei uzate
    • Tehnologia ecluzelor
    • Industria textilă
    • Industria alimentară